Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:35:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EFS218
Dichtring
Filzdichtung, EFS; SES-Gehäuse
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 100 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
D3 | 128,5 mm | Außendurchmesser |
g | 128,5 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 120 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 280,48 g | Gewicht |
Downloads: