Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:24:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EDH615
Dichtring
Zweilippendichtung EDH, für SES Gehäuse
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 65 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 11 mm | Gesamtbreite |
D3 | 111 mm | Außendurchmesser |
D2 | 102,5 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 49,99 g | Gewicht |
Downloads:


Alle
Deutsch

2024-05-2 | Technische Produktinformation | TPI 247 | Deutsch