Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:38:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 30 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 9 mm | Gesamtbreite |
D3 | 59,5 mm | Außendurchmesser |
D2 | 51,5 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 15,73 g | Gewicht |
Downloads:


Alle
Deutsch

2024-05-2 | Technische Produktinformation | TPI 247 | Deutsch