Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:27:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 36,5125 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 36,5125 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 11 mm | Gesamtbreite |
D3 | 64,5 mm | Außendurchmesser |
D2 | 56,5 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 15,24 g | Gewicht |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-05-2 | Technische Produktinformation | TPI 247 | Deutsch
Geteilte Stehlagergehäuse SES
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden