Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:52:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EDH210-310
Dichtring
Zweilippendichtung EDH, für SES Gehäuse
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 60 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 11 mm | Gesamtbreite |
D3 | 80,5 mm | Außendurchmesser |
D2 | 72 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 13,5 g | Gewicht |
Downloads:


Alle
Deutsch

2024-05-2 | Technische Produktinformation | TPI 247 | Deutsch