Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:28:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 454 mm | Wellendurchmesser |
b | 75 mm | Breite |
g | 44 mm | Überstand Gehäuse |
da | 620 mm | Außendurchmesser |
dc | 585 mm | Zentrierdurchmesser |
≈m | 37,7 kg | Gewicht |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.