Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:22:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE320-B
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagereinheiten, bestehend aus Gehäusekörper VR, Welle VRW und zwei Lagern


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Wellendurchmesser |
a | 400 mm | Länge Fuß |
h1 | 260 mm | Höhe |
g2 | 665 mm | Gesamtbreite mit Deckel |
≈m | 184,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
B | 47 mm | Breite |
b | 95 mm | Breite Fuß |
c | 40 mm | Höhe Fuß |
D | 215 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 120 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d4 | 90 mm | Wellendurchmesser Außen |
e | 571 mm | Breite der Spannelemente |
h | 130 mm | Mittenhöhe |
m | 320 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 500 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M20 | Größe der Befestigungsschrauben |
w1 | 1.036 mm | Länge Welle gesamt |
w3 | 170 mm | Länge Wellenzapfen |
w4 | 268 mm | Länge Wellenende |
w5 | 500 mm | Länge Wellenschulter |
Zusätzliche Informationen
NJ320-E-TVP2 | Lagerbezeichnung | |
6320-C3 | Lagerbezeichnung des Refenzlagers | |
VR320-A | Gehäuse |
Downloads: