Sie wurden zur Produktseite weitergeleitet, die Ihrem Suchbegriff entspricht.
Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:39:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MP-40200
Rillenkugellager-Abzieher, 4-armig
BETEX MP-40200, Abziehvorrichtung zum gleichzeitigen Ausbau von Rillenkugellagern von der Welle und aus dem Gehäuse – oder nur von mit Festsitz am Innenring gepasster Welle, für bis zu 13 Standard-Rillenkugellager definierter Größen mit Bohrungsdurchmesser 20 bis 60 mm

Abmessungen
A21 | 196 mm | Länge Abzieharme Nr. 21 |
A22 | 196 mm | Länge Abzieharme Nr. 22 |
505 x 480 x 120 | Abmessungen Koffer (mm) | |
≈m | 1,83 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
6007, 6008, 6009, 6010, 16011, 6011, 6012, 6206*, 6207*, 6304*, 6305*, 6306*, 62/28 | Geeignet für Lagertypen 1 | |
Klauen der Abzieharme werden zwischen Innen- und Außenring platziert und greifen an der Kugellaufbahn des Außenrings an, Abziehen gedichteter Lager nach vorherigem Entfernen der Dichtung möglich | Anwendung | |
Gewindespindel mit Kopf und Handhebel, 2 Sätze Abzieharme à 4 Stück, 3 Stützringe, Auswahlhilfstabelle, Tragekoffer | Lieferumfang |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | SP | Einzelprodukt |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.