Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:31:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND3264-H-W-Y-BL-D
Housing body
For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter,BND






Main Dimensions & Performance Data
d1 | 300 mm | |
a | 1.150 mm | Length base |
h1 | 745 mm | |
g1 | 391 mm | |
g2 | 439 mm | |
≈m | 630 kg | Gewicht |
Dimensions
b | 360 mm | |
c | 115 mm | Height base foot |
D | 580 mm | Outside Diameter |
g | 238 mm | |
g3 | 192 mm | Locking collar width g3 |
g4 | 187 mm | Locking collar width g4 |
h | 370 mm | Distance shaft axis |
k | 5 mm | Axial displacement |
m | 960 mm | Distance fixing bore |
n | 200 mm | Bore distance width |
s | M48 | |
s2 | M24 | |
s2 | 8 | Number of screwing holes |
t | 640 mm | |
u | 56 mm | |
v | 75 mm | Lenght oblong hole |
Additional information
H3264-HG | Adaptive Sleeve | |
23264..-K | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.