Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:36:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 110 mm | |
a | 440 mm | Länge Fuß |
h1 | 280 mm | |
g1 | 149,2 mm | |
g5 | 165,2 mm | |
≈m | 48 kg | Gewicht |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 130 mm | |
c | 42 mm | Fusshöhe |
D | 200 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 118 mm | Fasendurchmesser c |
g | 73 mm | |
g3 | 82,6 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 60 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 140 mm | Abstand Wellenachse |
k | 2,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 350 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 70 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M24 | |
s2 | M12 | |
s2 | 6 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 230 mm | |
u | 30 mm | |
v | 35 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
22222 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.

Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden