Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:16:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RASEY75-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten RASEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung
Ersetzt
RASEY75
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 265 mm | Länge gesamt |
H2 | 164 mm | Höhe |
≈m | 6,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 210 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 22 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 30 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 82,5 mm | Abstand Wellenachse |
A | 66 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 48 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 27,5 mm | Höhe (Fuß) |
B | 77,8 mm | Breite |
S1 | 44,5 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
ASE15 | Gehäuse | |
GYE75-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch