Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:20:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RASEY40-TV-VA
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit RASEY..-TV-VA, RIBB Kunststoff
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 184 mm | Länge |
H2 | 99 mm | Höhe |
≈m | 0,953 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 137 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 18 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 49,2 mm | Abstand Wellenachse |
A | 54 mm | Breite (Fuß) |
H1 | 19,5 mm | Höhe (Fuß) |
S | 30,2 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 49,2 mm | Breite |
Q | 1/4 - 28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
GEH-ASE08-TV | Gehäuse | |
GYE40-KRR-B-FA107-VA | Lagerbezeichnung | |
KASK08-S-G | Geschlossene Schutzkappe | |
KASK08-S-R-NBR | Offene Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sonderwerkstoff | TV | Kunststoff Gehäuse |
Edelstahllager | VA | Korrosionsbeständige VA-Konstruktion |
Material | TV | Kunststoff |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden