Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:45:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RASEY12-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten RASEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung
Ersetzt
RASEY12
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 125 mm | Länge gesamt |
H2 | 57 mm | Höhe |
≈m | 0,43 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 95 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 19 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 30,2 mm | Abstand Wellenachse |
A | 30 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 18 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 10 mm | Höhe (Fuß) |
B | 27,4 mm | Breite |
S1 | 15,9 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
ASE03 | Gehäuse | |
GYE12-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch