Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:35:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


PSHE30-TV-FA125.5
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit PSHE..-TV, RIBB Kunststoff
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 101 mm | Länge |
H2 | 84 mm | Höhe |
≈m | 0,57 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 76,2 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
Abmessungen
H | 42,9 mm | Abstand Wellenachse |
A | 42,5 mm | Breite (Fuß) |
B1 | 35,8 mm | Breite über Spannelement |
S | 26,8 mm | Abstand Laufbahnmitte |
Q | 1/4 - 28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
GEH-SHE06-TV | Gehäuse | |
GRAE30-NPP-B-FA107/125.5 | Lagerbezeichnung | |
KASK06-S-G | Geschlossene Schutzkappe | |
KASK06-S-R-NBR | Offene Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -35 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sonderwerkstoff | TV | Kunststoff Gehäuse |
Material | TV | Kunststoff |
Fertigungsanweisung | FA125.5 | Lager mit Corrotect-Beschichtung |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch