Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:28:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PBS20-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten PBS, Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PBS20
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
H2 | 66,8 mm | Höhe |
L | 127 mm | Länge gesamt |
C0r G | 3.200 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,42 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 97 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 10,5 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 5,6 mm | Mittenabstand Langloch |
S | 15 mm | Abstand Befestigung |
Abmessungen
H | 33,6 mm | Abstand Wellenachse |
A | 33 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 15,8 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 3 mm | Höhe (Fuß) |
P | 25,4 mm | Stützabstand |
Zusätzliche Informationen
GEH47-PBS | Gehäuse | |
RAE20-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | Stahlblech |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch