Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:00:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PASE12-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PASE12
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 125 mm | Länge gesamt |
H2 | 57 mm | Höhe |
≈m | 0,45 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 95 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 19 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 30,2 mm | Abstand Wellenachse |
A | 30 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 18 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 10 mm | Höhe (Fuß) |
B1 | 28,6 mm | Breite über Spannelement |
S1 | 22,1 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
ASE03 | Gehäuse | |
GRAE12-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden