Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:31:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



TSHE50-XL-N
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten TSHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung
Ersetzt
TSHE50-N
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 135 mm | Länge gesamt |
H2 | 115 mm | Höhe |
≈m | 2,47 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 101,6 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
K | M16 | Gewinde Befestigungsbohrung |
Abmessungen
H | 57,2 mm | Abstand Wellenachse |
A | 54 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 34 mm | Breite (Kopf) |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
S1 | 38,2 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Zusätzliche Informationen
SHE10 | Gehäuse | |
GE50-XL-KTT-B | Lagerbezeichnung | |
KASK10 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Nuteinstich | N | Gusseisengehäuse mit Unterschnittschlitz für Endkappen |
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch