Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:12:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


PASE40-TV-FA125.5
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit PASE..-TV, RIBB Kunststoff
Ersetzt
PASE 40 TN FA125.5
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 184 mm | Länge |
H2 | 99 mm | Höhe |
≈m | 1,05 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 137 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 18 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 49,2 mm | Abstand Wellenachse |
A | 54 mm | Breite (Fuß) |
H1 | 19,5 mm | Höhe (Fuß) |
B1 | 43,8 mm | Breite über Spannelement |
S | 32,8 mm | Abstand Laufbahnmitte |
Q | 1/4 - 28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
GEH-ASE08-TV | Gehäuse | |
GRAE40-NPP-B-FA107/125.5 | Lagerbezeichnung | |
KASK08-S-G | Geschlossene Schutzkappe | |
KASK08-S-R-NBR | Offene Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -35 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sonderwerkstoff | TV | Kunststoff Gehäuse |
Material | TV | Kunststoff |
Fertigungsanweisung | FA125.5 | Lager mit Corrotect-Beschichtung |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch