Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:08:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


PASE25-TV-FA125.5
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit PASE..-TV, RIBB Kunststoff
Ersetzt
PASE 25 TN FA125.5


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 140,5 mm | Länge |
H2 | 71 mm | Höhe |
≈m | 0,37 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 105 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 14 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 36,5 mm | Abstand Wellenachse |
A | 38 mm | Breite (Fuß) |
H1 | 14,5 mm | Höhe (Fuß) |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
S | 23,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
Q | 1/4 - 28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
GEH-ASE05-TV | Gehäuse | |
GRAE25-NPP-B-FA107/125.5 | Lagerbezeichnung | |
KASK05-S-G | Geschlossene Schutzkappe | |
KASK05-S-R-NBR | Offene Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -35 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sonderwerkstoff | TV | Kunststoff Gehäuse |
Material | TV | Kunststoff |
Fertigungsanweisung | FA125.5 | Lager mit Corrotect-Beschichtung |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden