Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:26:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



TSHE45-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten TSHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung
Ersetzt
TSHE45
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 120 mm | Länge gesamt |
H2 | 107 mm | Höhe |
≈m | 2,16 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 95,3 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
K | M12 | Gewinde Befestigungsbohrung |
Abmessungen
H | 54 mm | Abstand Wellenachse |
A | 48 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 32 mm | Breite (Kopf) |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
SHE09 | Gehäuse | |
GE45-XL-KTT-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch