Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:56:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RPB20-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten RPB, Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring und Gummidämmring, P-Dichtung
Ersetzt
RPB20


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 108 mm | Länge gesamt |
H2 | 56,5 mm | Höhe |
C0r G | 1.100 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
Cr | 13.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,37 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 86 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
Abmessungen
H | 28,6 mm | Abstand Wellenachse |
A | 31,8 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 23,5 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 4 mm | Höhe (Fuß) |
Zusätzliche Informationen
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |
GEH52-BT | Gehäuse | |
GRG.RABR47/52-AH01 | Bezeichnung Gummidämmring | |
RAE20-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | Stahlblech |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch