Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:28:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RASEY90-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten RASEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung
Ersetzt
RASEY90
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 330 mm | Länge gesamt |
H2 | 200 mm | Höhe |
≈m | 12,39 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 268 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 27 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 35 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 101,6 mm | Abstand Wellenachse |
A | 85 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 55 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 35 mm | Höhe (Fuß) |
B | 96 mm | Breite |
S1 | 56,3 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
ASE18 | Gehäuse | |
GYE90-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch