Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:20:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


PSHE45-TV-FA125.5
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit PSHE..-TV, RIBB Kunststoff
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 124 mm | Länge |
H2 | 108,5 mm | Höhe |
≈m | 1,12 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 95,3 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
Abmessungen
H | 54 mm | Abstand Wellenachse |
A | 50 mm | Breite (Fuß) |
B1 | 43,8 mm | Breite über Spannelement |
Q | 1/4 - 28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
SHE09-TV | Gehäuse | |
GRAE45-NPP-B-FA107/125.5 | Lagerbezeichnung | |
KASK09-S-G | Geschlossene Schutzkappe | |
KASK09-S-R-NBR | Offene Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -35 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sonderwerkstoff | TV | Kunststoff Gehäuse |
Material | TV | Kunststoff |
Fertigungsanweisung | FA125.5 | Lager mit Corrotect-Beschichtung |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch