Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PBS25-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten PBS, Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PBS25
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
H2 | 72 mm | Höhe |
L | 133,5 mm | Länge gesamt |
C0r G | 3.600 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,48 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 95,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 10,5 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 9,5 mm | Mittenabstand Langloch |
S | 14,3 mm | Abstand Befestigung |
Abmessungen
H | 36,5 mm | Abstand Wellenachse |
A | 34,1 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 17,4 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 3,4 mm | Höhe (Fuß) |
P | 25,4 mm | Stützabstand |
Zusätzliche Informationen
GEH52-PBS | Gehäuse | |
RAE25-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager PBS25-XL
In Arbeit für PBS25-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch