Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:45:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCFA202-09
Spannlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten UCFA, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung, für Schwenkbewegungen
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 14,29 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 98 mm | Länge gesamt |
U | 33,3 mm | Gesamthöhe Einheit |
≈m | 0,43 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
N | 10 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 40 mm | Länge (Langloch) |
N2 | 10 mm | Breite (Langloch) |
J | 78 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
Abmessungen
A1 | 12 mm | Dicke Flansch |
A2 | 15 mm | Abstand Laufbahnmitte |
A | 25,5 mm | Höhe Gehäuse |
V | 60 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
W | 50 mm | Breite Gehäuse bei Langloch |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
FA204 | Gehäuse | |
UC202-09 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |