Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:19:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



TTUE70-XL
Spannlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten TTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung
Ersetzt
TTUE70
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 166 mm | Höhe |
L | 214 mm | Länge gesamt |
B1 | 66 mm | Breite über Spannelement |
≈m | 6,82 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 25 mm | Breite Führungsnut |
H13 | Breite Führungsnut Gehäusepassung | |
H1 | 151 mm | Abstand Führungsnut |
0,25 mm | Abstand Führungsnut oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Abstand Führungsnut unteres Abmaß | |
N | 41 mm | Befestigungsbohrung |
Abmessungen
L1 | 135 mm | Abstand Wellenachse |
L2 | 20 mm | Länge Steg |
L3 | 120 mm | Länge Führungsnut |
A | 70 mm | Breite Gehäuse Befestigungsseite |
N1 | 35 mm | Breite Aussparung |
N2 | 70 mm | Höhe Aussparung |
S1 | 44,5 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
T | 110 mm | Höhe Gehäuse Befestigungsseite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
A2 | 50 mm | Breite Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
TUE13/14 | Gehäuse | |
GE70-XL-KTT-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch