Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:46:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RHE20-XL
Spannlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten RHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Ersetzt
RHE20
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 91 mm | Länge gesamt |
M | 65 mm | Breite über Führungsflächen |
A2 | 25 mm | Breite Gehäuse |
≈m | 0,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
K | M16 | Gewinde Befestigungsbohrung |
K1 | 21 mm | Gewindetiefe |
Abmessungen
L1 | 58 mm | Abstand Wellenachse |
T | 30 mm | Höhe Gehäuse Befestigungsseite |
W2 | 38 mm | Länge Führungsflächen |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
HE04 | Gehäuse | |
GE20-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch