Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:48:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PHEY25-XL
Spannlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten PHEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
Ersetzt
PHEY25
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 99 mm | Länge gesamt |
M | 70 mm | Breite über Führungsflächen |
A2 | 28 mm | Breite Gehäuse |
≈m | 0,66 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
K | M20 | Gewinde Befestigungsbohrung |
K1 | 22 mm | Gewindetiefe |
Abmessungen
L1 | 64 mm | Abstand Wellenachse |
T | 35 mm | Höhe Gehäuse Befestigungsseite |
W2 | 38 mm | Länge Führungsflächen |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
HE05 | Gehäuse | |
GAY25-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch