Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:11:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 125 mm | Höhe Flansch |
U | 32,2 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 20.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 590 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,32 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 100 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 12 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 70,7 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
T1 | 8 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 80 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 23 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 8 mm | Dicke Flansch |
A2 | 10 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 25 mm | Breite |
B1 | 38 mm | Breite über Spannelement |
d3 | 45 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FC265 | Gehäuse | |
UK206 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |