Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:54:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RRY20-VA
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RRY..-VA, Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung, rostgeschützt, nicht nachschmierbar
Ersetzt
RRY 20 VA


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 90,5 mm | Höhe Flansch |
U | 20,3 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 12.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 310 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 3.200 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,32 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 71,5 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 8,7 mm | Befestigungsquadrat |
n | 3 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 8 mm | Höhe Gehäuse |
B | 31 mm | Breite |
S | 2 mm | Dicke Flansch |
V | 55 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
2 | Anzahl Gehäuse | |
FLAN47-MSB-VA | Gehäuse | |
GYE20-KRR-B-VA | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -35 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | VA | Edelstahl |
Sonderwerkstoff | VA | Korrosionsbeständige VA-Konstruktion |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch