Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:22:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAY15-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RAY, Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Ersetzt
RAY15


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 81 mm | Höhe Flansch |
H | 81 mm | Breite Flansch |
U | 18 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 10.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 2.700 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,23 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 63,5 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 7,1 mm | Befestigungsquadrat |
n | 3 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 7 mm | Höhe Gehäuse |
B | 22 mm | Breite |
S | 2 mm | Dicke Flansch |
V | 48 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
2 | Anzahl Gehäuse | |
FLAN40-MSB | Gehäuse | |
AY15-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden