Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:36:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RATR30-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RATR, Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
RATR30
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
H2 | 93 mm | Höhe Flansch |
H | 112,7 mm | Höhe Flansch |
H | 112,7 mm | Breite Flansch |
U | 29,2 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 19.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 480 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 5.000 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
Cg | 5.000 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 90,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J | 90,5 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 10,5 mm | Befestigungsquadrat |
n | 3 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 8,7 mm | Höhe Gehäuse |
H1 | 38,1 mm | Abstand Wellenachse |
S | 2,5 mm | Dicke Flansch |
V | 71 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
2 | Anzahl Gehäuse | |
FLAN62-MSTR | Gehäuse | |
RAE30-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch