Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:29:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCJY20-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCJY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Ersetzt
PCJY20-N
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 86 mm | Breite Flansch |
U | 37 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 13.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 345 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,56 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 63,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 29 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 10 mm | Dicke Flansch |
A2 | 19 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 25 mm | Breite |
V | 68 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJ04 | Gehäuse | |
GAY20-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung | |
KASK04 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Nuteinstich | N | Gusseisengehäuse mit Unterschnittschlitz für Endkappen |
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch