Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:31:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCJTY40-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCJTY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Ersetzt
PCJTY40-N
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 105 mm | Breite Flansch |
H | 172 mm | Höhe Flansch |
U | 52,95 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 910 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 143,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
W | 4 mm | Gewinde - Gewindestift |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 36,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 13 mm | Dicke Flansch |
A2 | 24 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 39,45 mm | Breite |
V | 105 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
GEHCJT08-GG-N | Gehäuse | |
GAY40-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung | |
KASK08 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch