Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:47:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 108 mm | Breite Flansch |
H | 188,5 mm | Höhe Flansch |
U | 56,8 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.400 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 15.100 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 1,09 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 148,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 17 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 41 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 21 mm | Dicke Flansch |
A2 | 24 mm | Abstand Laufbahnmitte |
V | 108 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | 1/4 - 28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 63 mm | Außendurchmesser Spannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJT09-TV | Gehäuse | |
GRAE45-NPP-B-FA107/125.5 | Lagerbezeichnung | |
KASK09 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -35 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | TV | Kunststoff |
Fertigungsanweisung | FA125.5 | Lager mit Corrotect-Beschichtung |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden