Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:19:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 143 mm | Breite Flansch |
U | 57,8 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 34.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.800 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 19.600 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 1,32 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 111 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 17 mm | Befestigungsbohrung |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 43 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 21 mm | Dicke Flansch |
A2 | 25 mm | Abstand Laufbahnmitte |
V | 115 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | 1/4-28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 69 mm | Außendurchmesser Spannelement |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
GEH.CJ10-TV-HLA | Gehäuse | |
GRAE50-NPP-B-FA107/125.5 | Lagerbezeichnung | |
KASK10 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -35 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | TV | Kunststoff |
Fertigungsanweisung | FA125 | Einheit mit Corrotect-Beschichtung |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch