Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:53:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRA25-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten GRA, Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
GRA25
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 95 mm | Höhe Flansch |
H | 95 mm | Breite Flansch |
U | 25,5 mm | Gesamthöhe Einheit |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
Cur | 410 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 3.650 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,34 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 76 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 8,7 mm | Befestigungsquadrat |
n | 3 | Anzahl Anschraubbohrungen |
n | 3 | Anzahl Schrauben |
Abmessungen
A | 8,7 mm | Höhe Gehäuse |
S | 2 mm | Dicke Flansch |
V | 60 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
d3 | 37,5 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
d3 | 37,5 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
1 | Anzahl der Gehäuse 2 | |
FLAN52-MSB | Gehäuse | |
FLAN52-MSA | Gehäusebezeichnung (Teil 2) | |
EXZ | Befestigung | |
GRAE25-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | Stahlblech |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch