Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:13:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 84 mm | Breite Flansch |
H | 112,5 mm | Höhe Flansch |
U | 38,3 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 17.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.200 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 12.000 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,47 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 90,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A1 | 20,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 11,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 35,8 mm | Breite über Spannelement |
Q | 1/4-28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 44 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
GLCTE06-TV | Gehäuse | |
GRAE30-NPP-B-FA107/125.5 | Lagerbezeichnung | |
KASK06-S-G | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -35 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | TV | Kunststoff |
Fertigungsanweisung | FA125.5 | Lager mit Corrotect-Beschichtung |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch