Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:37:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


F513-WA-L
Flanged housing
Flanged housing for various bearing types, wide version with conical bore and clamping sleeve, closed on one side
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d1 | 60 mm | Shaft diameter |
a | 219 mm | Flange width |
h1 | 198 mm | Height flange |
g2 | 83 mm | Total width with lid g2 |
3 | Number of fastening holes | |
≈m | 5,6 kg | Gewicht |
Dimensions
M10x1 | Connection thread for lubrication | |
c | 16 mm | Thickness of flange |
D | 120 mm | Outside diameter bearing |
g4 | 24 mm | Distance flange to bearing seat |
h | 75 mm | Distance shaft axis |
m | 190 mm | Pich circle diameter fixing holes |
s | M12 | Size of fixing screws |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.