Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:42:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


F509-WB-L
Flanschlagergehäuse
Flanschlagergehäuse für verschieden Lagertypen breiter Ausführung mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, durchgehende Welle
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 40 mm | Wellendurchmesser |
a | 180 mm | Flanschbreite |
h1 | 160 mm | Höhe Flansch |
g2 | 74 mm | Gesmatbreite g2 |
3 | Anzahl der Befestigungsbohrungen | |
≈m | 3,629 kg | Gewicht |
Abmessungen
M10x1 | Anschlussgewinde für Schmierung | |
c | 15 mm | Dicke Flansch |
D | 85 mm | Außendurchmesser Lager |
g4 | 22 mm | Abstand Flanschseite zu Lagersitz |
h | 60 mm | Abstand Wellenachse |
m | 160 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
s | M12 | Größe der Befestigungsschrauben |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden