Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:14:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UKT217
Spannlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten UKT, Graugussgehäuse, Spannlager mit Spannhülse, RSR-Dichtung, für Linearbewegungen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 198 mm | Höhe |
L | 260 mm | Länge gesamt |
B1 | 82 mm | Breite über Spannelement |
≈m | 11,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 30 mm | Breite Führungsnut |
0,3 mm | Breite Führungsnut oberes Abmaß | |
0 mm | Breite Führungsnut unteres Abmaß | |
H1 | 173 mm | Abstand Führungsnut |
0 mm | Abstand Führungsnut oberes Abmaß | |
-0,8 mm | Abstand Führungsnut unteres Abmaß | |
N | 48 mm | Befestigungsbohrung |
Abmessungen
L1 | 162 mm | Abstand Wellenachse |
L2 | 29 mm | Länge Steg |
L3 | 157 mm | Länge Führungsnut |
A | 73 mm | Breite Gehäuse Befestigungsseite |
N1 | 38 mm | Breite Aussparung |
N2 | 73 mm | Höhe Aussparung |
T | 124 mm | Höhe Gehäuse Befestigungsseite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
A2 | 54 mm | Breite Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
T217 | Gehäuse | |
UK217 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |