Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:00:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



THE45-XL
Spannlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten THE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung
Ersetzt
THE45


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 145 mm | Länge gesamt |
M | 110 mm | Breite über Führungsflächen |
A2 | 40 mm | Breite Gehäuse |
≈m | 2,13 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
K | M24 | Gewinde Befestigungsbohrung |
K1 | 24 mm | Gewindetiefe |
Abmessungen
L1 | 90 mm | Abstand Wellenachse |
T | 40 mm | Höhe Gehäuse Befestigungsseite |
W2 | 45 mm | Länge Führungsflächen |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
HE09 | Gehäuse | |
GE45-XL-KTT-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch