Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:04:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PHUSE25-XL
Spannlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten PHUSE, Grauguss- und Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PHUSE25
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 103 mm | Höhe Flansch |
A | 28 mm | Höhe Gehäuse |
V | 78 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
L | 187 mm | Länge gesamt |
C0r G | 7.800 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 2,535 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
J | 140 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J1 | 80 mm | Bohrungsabstand Breite |
Abmessungen
L1 | 50 mm | Abstand Wellenachse |
A2 | 22 mm | Breite Gehäuse |
H1 | 52 mm | Höhe Führung |
K1 | M12 | Gewinde Stellschraube |
S | 4 mm | Dicke Flansch |
F | 20 mm | Abstand Befestigungsbohrung außen |
G | 65 mm | Axialer Verschiebeweg |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
HUE05 | Gehäuse | |
HUSE07 | Gehäusebezeichnung (Teil 2) | |
GRAE25-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch