Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:01:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNV230-F-L
Stehlagergehäuse
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 230 mm | Aussendurchmesser Lager |
a | 445 mm | Länge Fuß |
h1 | 291 mm | Höhe |
g | 190 mm | Breite Gehäusekörper |
≈m | 34,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 130 mm | Breite Fuß |
c | 50 mm | Höhe Fuß |
h | 150 mm | Mittenhöhe |
m | 380 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
s | 25,4 mm | Schraubengröße |
s | M24 | Größe Befestigungsschrauben |
u | 28 mm | Breite Langloch |
v | 35 mm | Länge Langloch |
g3 | 18 mm | Wandstärke |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden