Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:46:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLR0624-2Z
Flanschlagergehäuseeinheit
Angular contact ball bearing units ZKLR..-2Z, double direction, for screw mounting, gap seals on both sides
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 6 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,008 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 20,5 mm | Außendurchmesser Lagertopf |
0,03 mm | Außendurchmesser Lagertopf oberes Abmaß | |
-0,01 mm | Außendurchmesser Lagertopf unteres Abmaß | |
B | 12 mm | Breite des Innenringes |
0,25 mm | Breite des Innenringes, oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite des Innenringes, unteres Abmaß | |
Cr | 4.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.060 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 1.650 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.520 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 107 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
MRL | 0,04 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 22,9 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 8 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Dai | 16 mm | Abstützdurchmesser Außenring innen |
Daa min | 19 mm | Minimaler Abstützdurchmesser Außenring außen |
M4 | Schraubengröße | |
n | 4 | Anzahl Schrauben |
M6 | Schraubengröße b | |
n | 2 | Anzahl Schrauben b |
t1 | 0,2 mm | Position Bohrung im Gehäuse |
Abmessungen
d1 | 9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 4,5 mm | Befestigungsbohrungsdurchmesser |
A1 | 24 mm | Breite Flansch |
A2 | 35 mm | Höhe Flansch |
b | 6,6 mm | Breite Befestigungsnut |
m | 26 mm | Bohrungsabstand Höhe |
n | 15 mm | Bohrungsabstand Breite |
M | 32 mm | Abstand Befestigungsnut |
H | 13 mm | Höhe Gehäuse |
0 mm | Höhe Gehäuse oberes Abmaß | |
-0,5 mm | Höhe Gehäuse unteres Abmaß |
Zusätzliche Informationen
caL | 14 N/µm | Steifigkeit axial |
Mm | 0,0014 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
7 µm | Planlauf | |
ZM06 | Nutmutter 1 | |
MA | 2 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2Z | Beidseitige Minmialspaltendichtung |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting machine tool bearing | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Werkzeugmaschinenlagerungen