Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:50:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJTZ50-XL
Flanged housing unit
Housing units RCJTZ, two-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, R seals
Ersetzt
RCJTZ50
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 116 mm | Flange width |
H | 190 mm | Height flange |
U | 62,2 mm | Total height unit |
Cr | 35.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 990 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 2,304 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 157 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Fixing bore |
T1 | 4 mm | Height spigot |
Z | 105 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 2 | Number of screwing holes |
Abmessungen
A | 35 mm | Height housing |
A1 | 13 mm | Thickness of flange |
A2 | 24 mm | Distance raceway |
V | 116 mm | Shoulder diameter housing |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 69 mm | Outside diameter eccentric locking collar |
Zusätzliche Informationen
1 | Number of housings | |
CJTZ10 | Housing | |
GE50-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden