Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:09:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJTY55-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RCJTY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
Ersetzt
RCJTY55


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 134 mm | Breite Flansch |
H | 222 mm | Höhe Flansch |
U | 64,4 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 43.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.240 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 2,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 184 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 18 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 43,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 15 mm | Dicke Flansch |
A2 | 31 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 55,6 mm | Breite |
V | 134 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJT11 | Gehäuse | |
GYE55-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden