Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:12:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJTA35-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RCJTA, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Spannhülse, R-Dichtung
Ersetzt
RCJTA35-N
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 92 mm | Breite Flansch |
H | 155 mm | Höhe Flansch |
U | 46 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 24.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 820 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,06 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 130 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 32,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 12,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 21 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 34 mm | Breite über Spannelement |
V | 92 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 52 mm | Außendurchmesser Spannring |
Zusätzliche Informationen
GEHCJT07-GG-N | Gehäuse | |
GSH35-XL-2RSR-B | Lagerbezeichnung | |
KASK07 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch