Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:42:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJT25-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RCJT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung
Ersetzt
RCJT25-N
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 70 mm | Breite Flansch |
H | 124 mm | Höhe Flansch |
U | 46 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 14.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 370 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,63 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 99 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
Abmessungen
A | 28,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 11 mm | Dicke Flansch |
A2 | 19 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 44,5 mm | Breite über Spannelement |
V | 70 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 37,5 mm | Außendurchmesser Spannring |
Zusätzliche Informationen
GEHCJT05-GG-N | Gehäuse | |
GE25-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung | |
KASK05 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden