Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:34:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJO40-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RCJO, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, Reihe 63, R-Dichtung
Ersetzt
RCJO40
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 150 mm | Breite Flansch |
U | 59,6 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 47.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 26.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.360 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 2,91 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 112 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 19 mm | Befestigungsbohrung |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 34,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 17 mm | Dicke Flansch |
A2 | 23 mm | Abstand Laufbahnmitte |
V | 121 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 63 mm | Außendurchmesser Spannelement |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJO08 | Gehäuse | |
GNE40-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden